Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi, czerwono-żółty maks. trzpień 60 mm, rozmiar 2
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – element obsługowy NA
|
| Numer katalogowy |
100672
|
| EAN |
4015081005727
|
| Długość/głębokość produktu |
100 mm
|
| Wysokość produktu |
190 mm
|
| Szerokość produktu |
110 mm
|
| Masa produktu |
0.72 kg
|
| Zgodność/zgodności |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09 UL (File No. E140305) CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) UL listed CE marking CSA (Class No. 1437-01) UL489 CSA certified |
| Kod modelu |
NZM2-XTVDVR-60-NA
|
| Cechy |
Czerwony-żółty do awaryjnego wyłączania
Model blokowalny |
| Wyposażone w: |
Kłódka
|
| Rama |
NZM2
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Rozłącznik
Zatrzymanie awaryjne Wyłącznik |
| Typ |
Door coupling rotary handle
|
| Używane z |
NZM2, N(S)2
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Kolor |
W kolorze czarnym
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Nie można ominąć blokady drzwi w zablokowanym położeniu WYŁ.
Drzwi można otworzyć tylko po obróceniu poza położenie 0 |
| Degree of protection / NEMA enclosure type |
IP66
4X. 12 |
| Numer blokady |
Pojedynczy zamykany
|
| Element blokujący |
Możliwość zablokowania na uchwycie przełącznika przy użyciu maksymalnie 3 kłódek
Z blokadą drzwi |
| Cechy specjalne |
|