Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi, czarny, zamykany, rozmiar 2
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy.
|
| Numer katalogowy |
100676
|
| EAN |
4015081005765
|
| Długość/głębokość produktu |
75 mm
|
| Wysokość produktu |
190 mm
|
| Szerokość produktu |
90 mm
|
| Masa produktu |
0.71 kg
|
| Zgodność/zgodności |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947 UL listed UL489 CE marking CSA certified UL (File No. E140305) CSA (File No. 22086) CSA (Class No. 1437-01) CSA-C22.2 No. 5-09 |
| Kod modelu |
NZM2-XTVDV-0-NA
|
| Cechy |
Standard: czarny / szary
Model zamykany |
| Wyposażone w: |
Kłódka
|
| Rama |
NZM2
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Wyłącznik
Rozłącznik |
| Typ |
|
| Używane z |
NZM2, N(S)2
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Kolor |
W kolorze czarnym
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Blokadę drzwiową można zmodyfikować tak, aby można ją było odrywać od zewnątrz za pomocą śrubokręta
Nie można ominąć blokady drzwi w zablokowanym położeniu WYŁ. Drzwi można otworzyć tylko po obróceniu poza położenie 0 |
| Degree of protection / NEMA enclosure type |
IP66
4X. 12 |
| Numer blokady |
Pojedynczy zamykany
|
| Element blokujący |
Z blokadą drzwi
Możliwość zablokowania na uchwycie przełącznika przy użyciu maksymalnie 3 kłódek |
| Cechy specjalne |
|