Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

100677
NZM3-XTVDV-0-NA

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi, czarny, zamykany, rozmiar 3

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – element obsługowy NA
Numer katalogowy
100677
EAN
4015081005772
Długość/głębokość produktu
75 mm
Wysokość produktu
190 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
1.47 kg
Zgodność/zgodności
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certyfikat(y)
UL (File No. E140305)
CE marking
CSA (File No. 22086)
IEC60947
CSA certified
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1437-01)
Kod modelu
NZM3-XTVDV-0-NA

Dostawy

Cechy
Standard: czarny / szary
Model blokowalny
Wyposażone w:
Kłódka
Trzpień przedłużający
Rama
NZM3
Cechy specjalne
  • Komplet, w tym napęd obrotowy i części sprzęgające
  • Nie można łączyć z blokadą mechaniczną
  • Do bardzo wąskich mocowań
  • Ze specjalnym, krótkim trzpieniem przedłużającym
  • Nie można łączyć z dodatkowym uchwytem NZM...-XDZ
  • Możliwość przymocowania zewnętrznej tabliczki ostrzegawczej/etykiety identyfikacyjnej.
  • Drzwiowy uchwyt obrotowy do obsługi przełącznika przez zamknięte drzwiczki panelu sterowania
Odpowiednie do
Rozłącznik
Wyłącznik
Typ
Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi
Używane z
NZM3, N(S)3

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Technical data - mechanical

Kolor
W kolorze czarnym
Typ pokrywy/drzwi
Blokadę drzwiową można zmodyfikować tak, aby można ją było odrywać od zewnątrz za pomocą śrubokręta
Nie można ominąć blokady drzwi w zablokowanym położeniu WYŁ.
Drzwi można otworzyć tylko po obróceniu poza położenie 0
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12
Numer blokady
Pojedynczy zamykany
Element blokujący
Z blokadą drzwi
Możliwość zablokowania na uchwycie przełącznika przy użyciu maksymalnie 3 kłódek
Cechy specjalne
  • Komplet, w tym napęd obrotowy i części sprzęgające
  • Nie można łączyć z blokadą mechaniczną
  • Do bardzo wąskich mocowań
  • Ze specjalnym, krótkim trzpieniem przedłużającym
  • Nie można łączyć z dodatkowym uchwytem NZM...-XDZ
  • Możliwość przymocowania zewnętrznej tabliczki ostrzegawczej/etykiety identyfikacyjnej.
  • Drzwiowy uchwyt obrotowy do obsługi przełącznika przez zamknięte drzwiczki panelu sterowania

Eksport specyfikacji produktu