Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

100679
NZM1-XTVDVR-0-NA

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi, czerwono-żółty, zamykany, rozmiar 1

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy.
Numer katalogowy
100679
EAN
4015081005796
Długość/głębokość produktu
75 mm
Wysokość produktu
190 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
0.51 kg
Zgodność/zgodności
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certyfikat(y)
CSA (File No. 22086)
UL (File No. E140305)
CSA-C22.2 No. 5-09
CE marking
CSA certified
UL489
UL listed
CSA (Class No. 1437-01)
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
Kod modelu
NZM1-XTVDVR-0-NA

Dostawy

Cechy
Model zamykany
Czerwony-żółty do awaryjnego wyłączania
Wyposażone w:
Kłódka
Trzpień przedłużający
Rama
NZM1
Cechy specjalne
  • Complete including rotary drive and coupling parts
  • Cannot be combined with mechanical interlock
  • For extremely narrow fittings
  • With special short extension shaft
  • Cannot be combined with NZM...-XDZ additional handle
  • External warning plate/designation label can be clipped on.
  • Door coupling rotary handle for operating the switch through a closed control panel door
Odpowiednie do
Zatrzymanie awaryjne
Wyłącznik
Rozłącznik
Typ
Door coupling rotary handle
Używane z
NZM1, N(S)1

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Technical data - mechanical

Kolor
Czerwony
Typ pokrywy/drzwi
Drzwi można otworzyć tylko po obróceniu poza położenie 0
Nie można ominąć blokady drzwi w zablokowanym położeniu WYŁ.
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12
Numer blokady
Pojedynczy zamykany
Element blokujący
Możliwość zablokowania na uchwycie przełącznika przy użyciu maksymalnie 3 kłódek
Z blokadą drzwi
Cechy specjalne
  • Complete including rotary drive and coupling parts
  • Cannot be combined with mechanical interlock
  • For extremely narrow fittings
  • With special short extension shaft
  • Cannot be combined with NZM...-XDZ additional handle
  • External warning plate/designation label can be clipped on.
  • Door coupling rotary handle for operating the switch through a closed control panel door

Eksport specyfikacji produktu