Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

100680
Kod modelu: NZM2-XTVDVR-0-NA

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi, czerwono-żółty, zamykany, rozmiar 2

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – element obsługowy NA
Numer katalogowy
100680
EAN
4015081005802
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
190 mm
Szerokość produktu
110 mm
Masa produktu
0.72 kg
Zgodność/zgodności
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE marking
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
UL489
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
CSA certified
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
Kod modelu
NZM2-XTVDVR-0-NA

Dostawy

Cechy
Czerwono-żółty do wyłączania awaryjnego
Model zamykany
Wyposażone w:
Kłódka
Rama
NZM2
Cechy specjalne
  • Complete including rotary drive and coupling parts
  • Cannot be combined with mechanical interlock
  • For extremely narrow fittings
  • With special short extension shaft
  • Cannot be combined with NZM...-XDZ additional handle
  • External warning plate/designation label can be clipped on.
  • Door coupling rotary handle for operating the switch through a closed control panel door
Odpowiednie do
Wyłącznik bezpieczeństwa
Rozłącznik izolacyjny
Wyłącznik
Typ
Door coupling rotary handle
Używane z
NZM2, N(S)2

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.

Technical data - mechanical

Kolor
Czarny
Typ pokrywy/drzwi
Drzwi można otworzyć tylko po obróceniu poza położenie 0
Nie można ominąć blokady drzwi w zablokowanym położeniu WYŁ.
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12
Numer blokady
Pojedynczy zamykany
Element blokujący
Z blokadą drzwi
Możliwość zablokowania na uchwycie przełącznika przy użyciu maksymalnie 3 kłódek
Cechy specjalne
  • Complete including rotary drive and coupling parts
  • Cannot be combined with mechanical interlock
  • For extremely narrow fittings
  • With special short extension shaft
  • Cannot be combined with NZM...-XDZ additional handle
  • External warning plate/designation label can be clipped on.
  • Door coupling rotary handle for operating the switch through a closed control panel door

Eksport specyfikacji produktu