Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi, czerwono-żółty, zamykany, rozmiar 3
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – element obsługowy NA
|
| Numer katalogowy |
100681
|
| EAN |
4015081005819
|
| Długość/głębokość produktu |
100 mm
|
| Wysokość produktu |
230 mm
|
| Szerokość produktu |
120 mm
|
| Masa produktu |
1.47 kg
|
| Zgodność/zgodności |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
CE marking
CSA (File No. 22086) UL489 IEC60947 UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) CSA certified CSA (Class No. 1437-01) UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 |
| Kod modelu |
NZM3-XTVDVR-0-NA
|
| Cechy |
Czerwony-żółty do awaryjnego wyłączania
Model blokowalny |
| Wyposażone w: |
Kłódka
Trzpień przedłużający |
| Rama |
NZM3
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Rozłącznik
Wyłącznik Zatrzymanie awaryjne |
| Typ |
Door coupling rotary handle
|
| Używane z |
NZM3, N(S)3
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Kolor |
W kolorze czarnym
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Nie można ominąć blokady drzwi w zablokowanym położeniu WYŁ.
Drzwi można otworzyć tylko po obróceniu poza położenie 0 |
| Degree of protection / NEMA enclosure type |
IP66
4X. 12 |
| Numer blokady |
Pojedynczy zamykany
|
| Element blokujący |
Możliwość zablokowania na uchwycie przełącznika przy użyciu maksymalnie 3 kłódek
Z blokadą drzwi |
| Cechy specjalne |
|