Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

100684
Kod modelu: NZM2-XTVDV-NA

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi, czarny, możliwość zablokowania na uchwycie i przełączniku, rozmiar 2, NA

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – element obsługowy NA
Numer katalogowy
100684
EAN
4015081005840
Długość/głębokość produktu
75 mm
Wysokość produktu
190 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
0.72 kg
Zgodność/zgodności
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Kod modelu
NZM2-XTVDV-NA

Dostawy

Cechy
Model zamykany
Standard: czarny / szary
Wyposażone w:
Kłódka
montaż trzpienia przedłużającego
Rama
NZM2
Cechy specjalne
  • Complete including rotary drive and coupling parts
  • Extension shaft additionally required.
  • Cannot be combined with mechanical interlock
  • External warning plate/designation label can be clipped on.
  • Door coupling rotary handle for operating the switch through a closed control panel door
Odpowiednie do
Rozłącznik izolacyjny
Wyłącznik
Typ
Door coupling rotary handle
Używane z
NZM2, N(S)2

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Technical data - mechanical

Kolor
Czarny
Typ pokrywy/drzwi
Nie można ominąć blokady drzwi w zablokowanym położeniu WYŁ.
Drzwi można otworzyć tylko po obróceniu poza położenie 0
Blokadę drzwiową można zmodyfikować tak, aby można ją było odrywać od zewnątrz za pomocą śrubokręta
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12
Numer blokady
Podwójne zamykane
Element blokujący
Możliwość zablokowania na uchwycie przełącznika przy użyciu maksymalnie 3 kłódek
Z blokadą drzwi
Cechy specjalne
  • Complete including rotary drive and coupling parts
  • Extension shaft additionally required.
  • Cannot be combined with mechanical interlock
  • External warning plate/designation label can be clipped on.
  • Door coupling rotary handle for operating the switch through a closed control panel door

Eksport specyfikacji produktu