Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

100685
NZM3-XTVDV-NA

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi, czarny, możliwość zablokowania na uchwycie i przełączniku, rozmiar 3, NA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – element obsługowy NA
Numer katalogowy
100685
EAN
4015081005857
Długość/głębokość produktu
75 mm
Wysokość produktu
190 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
1.47 kg
Zgodność/zgodności
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certyfikat(y)
CSA (Class No. 1437-01)
UL (Category Control Number DIHS)
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
IEC60947
CE marking
UL489
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
Kod modelu
NZM3-XTVDV-NA

Dostawy

Cechy
Standard: czarny / szary
Model zamykany
Wyposażone w:
Kłódka
Trzpień przedłużający
Rama
NZM3
Cechy specjalne
  • Complete including rotary drive and coupling parts
  • Extension shaft additionally required.
  • Cannot be combined with mechanical interlock
  • External warning plate/designation label can be clipped on.
  • Door coupling rotary handle for operating the switch through a closed control panel door
Odpowiednie do
Wyłącznik
Rozłącznik
Typ
Door coupling rotary handle
Używane z
NZM3, N(S)3

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Technical data - mechanical

Kolor
W kolorze czarnym
Typ pokrywy/drzwi
Drzwi można otworzyć tylko po obróceniu poza położenie 0
Blokadę drzwiową można zmodyfikować tak, aby można ją było odrywać od zewnątrz za pomocą śrubokręta
Nie można ominąć blokady drzwi w zablokowanym położeniu WYŁ.
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12
Numer blokady
Podwójne zamykane
Element blokujący
Możliwość zablokowania na uchwycie przełącznika przy użyciu maksymalnie 3 kłódek
Z blokadą drzwi
Cechy specjalne
  • Complete including rotary drive and coupling parts
  • Extension shaft additionally required.
  • Cannot be combined with mechanical interlock
  • External warning plate/designation label can be clipped on.
  • Door coupling rotary handle for operating the switch through a closed control panel door

Eksport specyfikacji produktu