Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi, czarny, możliwość zablokowania na uchwycie i przełączniku, rozmiar 4, NA
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – element obsługowy NA
|
| Numer katalogowy |
100686
|
| EAN |
4015081005864
|
| Długość/głębokość produktu |
230 mm
|
| Wysokość produktu |
130 mm
|
| Szerokość produktu |
230 mm
|
| Masa produktu |
1.78 kg
|
| Zgodność/zgodności |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
UL489
CSA certified CSA (Class No. 1437-01) CSA-C22.2 No. 5-09 UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) IEC60947 UL listed CSA (File No. 22086) CE marking |
| Kod modelu |
NZM4-XTVDV-NA
|
| Cechy |
Standard: czarny / szary
Model zamykany |
| Wyposażone w: |
Kłódka
Trzpień przedłużający |
| Rama |
NZM4
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Rozłącznik
Wyłącznik |
| Typ |
Door coupling rotary handle
|
| Używane z |
NZM4, N(S)4
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Kolor |
W kolorze czarnym
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Blokadę drzwiową można zmodyfikować tak, aby można ją było odrywać od zewnątrz za pomocą śrubokręta
Drzwi można otworzyć tylko po obróceniu poza położenie 0 Nie można ominąć blokady drzwi w zablokowanym położeniu WYŁ. |
| Degree of protection / NEMA enclosure type |
IP66
4X. 12 |
| Numer blokady |
Podwójne zamykane
|
| Element blokujący |
Z blokadą drzwi
Możliwość zablokowania na uchwycie przełącznika przy użyciu maksymalnie 3 kłódek |
| Cechy specjalne |
|