Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

101047
MSC-D-10-M17(24VDC)

Eaton Moeller® series MSC-D Rozrusznik bezpośredni, 380 V 400 V 415 V: 3, 4 kW, Ir= 6,3 - 10 A, 24 V DC, DC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® MSC-D, rozrusznik bezpośredni
Numer katalogowy
101047
EAN
4015081009428
Długość/głębokość produktu
123.4 mm
Wysokość produktu
228 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.975 kg
Certyfikat(y)
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE
UL
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-24
VDE 0660
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
CSA File No.: 012528
UL 60947-4-1
Kod modelu
MSC-D-10-M17(24VDC)

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
7.8 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
2.6 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
10 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0.9 W

Dane elektryczne

Znamionowy prąd roboczy (Ie)
8,5 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
10 A
Znamionowa moc pracy przy AC-3, 220/230 V, 50 Hz
2.2 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Znamionowe napięcie robocze
230 - 415 V AC
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
P300, sterowanie DC (UL/CSA)
A600, sterowanie AC (UL/CSA)

Features & functions

Wyposażone w:
Wyzwalacz zwarciowy
Funkcje
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa

Informacje ogólne

Klasa
KLASA 10 A
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Typ koordynacji
2
Stopień ochrony
IP00
NEMA Inny
Model
Rozrusznik IEC/UL
Sposób montażu
Szyna DIN
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
10 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
6.3 A
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Odpowiednie do
Również silniki o klasie sprawności IE3
Typ
Rozrusznik z wyzwalaniem bimetalicznym
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały

System elektromagnetyczny

Pobór mocy (trzymanie) przy DC
0.86 W
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V

Wytrzymałość zwarciowa

Znam. warunk. prąd zwarc. (Iq), typ 2, 380 V, 400 V, 415 V
50000 A
Wyzwalacz zwarciowy (lrm) — maks.
155 A

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015