Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

118560
DIL-SWD-32-001

Eaton Moeller® series DIL-SWD, element funkcyjny, stycznik, SmartWire-DT, DIL/MSC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DIL-SWD, moduł stycznikowy SWD
Numer katalogowy
118560
EAN
4015081168309
Długość/głębokość produktu
72 mm
Wysokość produktu
38 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.04 kg
Certyfikat(y)
CSA File No.: 2324643
CSA Class No.: 3211-07
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
UL File No.: E29184
CSA
IEC/EN 61131-2
UL Category Control No.: NKCR
CE
EN 50178
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
Kod modelu
DIL-SWD-32-001

Ambient conditions, mechanical

Przyspieszenie stałe
1 g, 8,4–150 Hz, zgodnie z IEC/EN 61131-2, wibracje
Stała amplituda
3,5 mm, 5–8,4 Hz, zgodnie z IEC/EN 61131-2, wibracje
Upuszczenia i przewrócenia
Wysokość spadku 50 mm, Spadek wg IEC/EN 60068-2-31
Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks.
0.3 m
Pozycja montażu
Jako DILM7 do DILM38
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 11 ms, 9 uderzeń

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
30 °C
Warunki środowiskowe
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami
Wilgotność względna
5–95% (brak kondensacji, IEC/EN 60068-2-30)

Communication

Adresowanie
Automatyczne ustawianie adresów
Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Typ połączenia
Zaciski sprężynowe wtykowe, styk pomocniczy
SWD: Wtyk, 8-biegunowy
Wtyk urządzenia zewnętrznego SWD4-8SF2-5, SmartWire-DT
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu sieci SmartWire-DT: Zielona i pomarańczowa dioda LED
Stacja
Urządzenie podrzędne SmartWire-DT, sieć SmartWire-DT

Contacts

Liczba styków pomocniczych
2

Design verification

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0.8 W

Electrical rating

Znamionowe napięcie robocze
15 V DC (styk pomocniczy)
Napięcie zasilania DC — maks.
15 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
15 VDC

Electro magnetic compatibility

Wyładowanie w powietrzu
8 kV, zgodnie z IEC 61131-2, poziom 3, ESD
Impuls wyzwalający
1 kV, Kabel sygnałowy, zgodnie z IEC/EN 61131-2, Poziom 3
1 kV, Kabel SmartWire-DT, zgodnie z IEC/EN 61131-2, Poziom 3
Wyładowanie stykowe
4 kV, zgodnie z IEC/EN 61131-2, poziom 2, ESD
Pola elektromagnetyczne
1 V/m przy 2,0 – 2,7 GHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008)
10 V/m przy 80–1000 MHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m przy 1,4 – 2 GHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008)
Prąd źródłowy
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, poziom 3)
Klasa zakłóceń radiowych
Klasa A (EN 55011)

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy Cage Clamp
Cechy
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Wyposażone w:
Zasilanie własne
Funkcje
Sterowanie stycznikiem
Wyświetlanie stanu przełączenia stycznika, stan wejść cyfrowych 1 i 2
Do podłączania styczników do SmartWire-DT

General information

Długość kabla
≤ 2,8 m, przyłączeniowy styk pomocniczy
Zużycie prądu
40 mA, Sieć SmartWire-DT
Stopień ochrony
IP20
Prąd wejściowy przy sygnale 1
3 mA
Liczba wejść (cyfrowych)
2
Liczba wyjść (cyfrowych)
1
Prąd wyjściowy
0,5 A
Kategoria przepięciowa
II
Stopień zanieczyszczenia
2
Kategoria produktu
Urządzenie podrzędne SmartWire-DT
Protokół
Inne systemy magistralne
Typ
Moduły stycznikowe SDT
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały

Magnet system

Prąd przyciągania
500 mA (dla DILM 17-38)
188 mA (dla DILM 12-15)
125 mA (DLA DILM 7-9)
Prąd trzymania
125 mA, Sieć SmartWire-DT do DILM 7-9
21 mA, Sieć SmartWire-DT do DILM 17-38
188 mA, Sieć SmartWire-DT do DILM 12-15
Pobór mocy
3 W dla DILM 7-9 (moc przyciągania)
4,5 W dla DILM 12-15 (moc przyciągania)
4,5 W dla DILM 12-15 (moc trzymania)
12 W dla DILM 17-38 (moc przyciągania)
3 W dla DILM 7-9 (moc trzymania)
0,5 W dla DILM 17-38 (moc trzymania)

Safety

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rozłączenie galwaniczne
Przyłączeniowy styk pomocniczy: nie

Terminal capacities

Pojemność złącza
0,2 - 1,5 mm² (24 - 16 AWG), Przewód pojedynczy
0,25–1,5 mm², elastyczny z tulejką

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015