Eaton Moeller® series NHI, standardowy styk pomocniczy, 1N/O, do wbudowania, SmartWire-DT
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NHI, akcesoria, standardowy styk pomocniczy
|
| Numer katalogowy |
107040
|
| EAN |
4015081068081
|
| Długość/głębokość produktu |
12 mm
|
| Wysokość produktu |
35 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.019 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Kod modelu |
NHI-E-10L-PKZ0
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
1 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0.013 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0.013 W
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V |
2 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
440 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks. |
250 V
|
| Bezpieczne odłączanie |
440 V, Między stykami pomocniczymi i stykami głównymi, Zgodnie z normą EN 61140
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzw. bez spaw. |
10 A gG/gL, bezpiecznik, styki pomocnicze
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
| Trwałość elektryczna |
100000 operacji
|
| Trwałość mechaniczna |
100000 operacji
|
| Model |
Montaż górny
|
| Sposób montażu |
Montaż od przodu
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
|
| Pojemność złącza (sztywny/elastyczny z tulejką) |
0,75 - 1,5 mm²
|
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
18 - 16, Zaciski śrubowe
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015