Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

101447
DILM32-XTEY20(RAC130)

Eaton Moeller® series DILM, moduł czasowy, 100-130VAC, 1-30s, gwiazda-trójkąt

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, moduł czasowy
Numer katalogowy
101447
EAN
4015081013678
Długość/głębokość produktu
86 mm
Wysokość produktu
38 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.073 kg
Certyfikat(y)
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
CSA
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
CE
DIN EN 61812
CSA File No.: 012528
VDE 0660
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
UL File No.: E29184
Notatki dotyczące katalogu
Nie można łączyć ze stykami pomocniczymi przednimi
Kod modelu
DILM32-XTEY20(RAC130)

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
Wg potrzeb (z wyjątkiem podwieszonej)
Odporność na wstrząsy
6 g, Styk pomocniczy N/O, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
6 g, Styk pomocniczy N/C, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Styki

Czas przełączenia styku
50 ms
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2

Prąd cieplny umowny Ith

Konwencjonalny prąd cieplny ith styków pomocniczych (1-biegun., otwarty)
4 A

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1.8 W

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
0,1 A przy 220 V, DC-13 L/R – 300 ms (1 styk połączony szeregowo)
0,2 A przy 110 V, DC-13 L/R – 300 ms (1 styk połączony szeregowo)
1 A przy 24 V, DC-13 L/R – 300 ms (1 styk połączony szeregowo)
0,2 A przy 60 V, DC-13 L/R – 300 ms (1 styk połączony szeregowo)
0,2 A przy 60 V, DC-13 L/R – 50 ms (1 styk połączony szeregowo)
0,1 A przy 220 V, DC-13 L/R – 50 ms (1 styk połączony szeregowo)
0,2 A przy 110 V, DC-13 L/R – 50 ms (1 styk połączony szeregowo)
3 A przy AC-15, 220 V 230 V 240 V
1 A przy 24 V, DC-13 L/R – 50 ms (1 styk połączony szeregowo)
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
250 V

Features & functions

Wyposażone w:
Układy ochronne
Tryb roboczy
Elektroniczny
Typ funkcji przełączania
Inne maszyny

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP20
Czas zwłoki
50 ms, opóźnione załączanie
200 ms, opóźnione wyłączenie
Trwałość mechaniczna
3 000 000 operacji (sterowanie DC)
3 000 000 operacji (sterowanie AC)
Częstotliwość pracy
3600 operacji/godz.
360 przestawień mechanicznych/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Akcesoria
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem palcami i dłońmi, Ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Czas powrotu
70 ms (po opóźnieniu 100%)
Dokładność powtarzania
< 5% (odchylenie)

System elektromagnetyczny

Współczynnik czasu pracy
100 %
Napięcie przyciągania
0,7 - 1,2 V DC x Uc
0,85 - 1,1 V AC x Uc
Pobór mocy (trzymanie) przy DC
1.8 W
Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
2 VA, cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz
2 VA, cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
130 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
100 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
130 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
100 V

Bezpieczeństwo

Bezpieczne odłączanie
250 V AC, Między cewką, a stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140
250 V AC, Między stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140

Wytrzymałość zwarciowa

Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
125 A, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V)
125/70 A, Klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V)
50/32 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
125/125 A, Klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 4 A gG/gL, bezpiecznik, Bez spawania, Obwody pomocnicze i sterujące

Zdolność przełączania

Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
5 A, 24 V DC, (UL/CSA)
5 A, 240 V AC, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
R300, Sterowanie DC (UL/CSA)
B300, Sterowanie AC (UL/CSA)

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M3,5, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych
Rozmiar wkrętaka
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak Pozidriv
0,8 x 5,5 mm/1 x 6 mm, Zacisk śrubowy, Standardowy wkrętak
Pojemność złącza (sztywny)
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18 - 14

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.