Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

101486
DILM95-XSL

Eaton Moeller® series DILM, komplet oprzewodowania do zacisków pomocniczych, gwiazda-trójkąt, DILM80-95

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, komplet oprzewodowania
Numer katalogowy
101486
EAN
4015081014064
Długość/głębokość produktu
225 mm
Wysokość produktu
50 mm
Szerokość produktu
85 mm
Masa produktu
0.52 kg
Certyfikat(y)
UL File No.: E36332
UL 508
UL
CSA
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA-C22.2 No. 14-05
Kod modelu
DILM95-XSL

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
9.6 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
3.2 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
130 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Wyposażone w:
Zwora punktu gwiazdowego
Funkcje
Oprzewodowanie zasilające do rozruszników gwiazda-trójkąt

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Mostek połączeniowy
Kategoria produktu
Akcesoria

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015