BC-A-2/26-TW-A . Natynkowe DBO, 2-row, bez tylnej ściany, z białymi drzwiami, klasa 1
| Nazwa produktu |
Eaton xComfort BC wersja A
|
| Numer katalogowy |
101563
|
| EAN |
4015081014552
|
| Długość/głębokość produktu |
130 mm
|
| Wysokość produktu |
355 mm
|
| Szerokość produktu |
260 mm
|
| Masa produktu |
1.51 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BC-A-2/26-TW-A
|
| Funkcje |
Plombowane
|
| Numer RAL |
9010
|
| Kolor |
Biała
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
650°C, wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
IK07
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
IP40
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy obudowy z tworzywa sztucznego.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Ui = 440 V AC
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
4 kV
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| Głębokość wbudowania |
46 mm
|
| Szerokość wbudowania |
234 mm
|
| Typ obudowy |
Inne maszyny
|
| Model pokrywy/drzwi |
Z nacięciem
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Drzwi
Jedna |
| Materiał obudowy |
z tworzywa sztucznego
|
| Głębokość wewnętrzna |
72 mm
|
| Sposób montażu |
Montaż natynkowy
Szyny DIN |
| Liczba rzędów |
2
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
13
|
| Stopień ochrony |
IP40
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc. |
16 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc. |
33 W
|