Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

101577
Kod modelu: BCZ-A-TW-4/52

Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort BC firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Drzwi z tworzywa sztucznego, kolor biały, do 4-rzędowej tablicy rozdzielczej

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xComfort BC drzwi
Numer katalogowy
101577
EAN
4015081014699
Długość/głębokość produktu
45 mm
Wysokość produktu
580 mm
Szerokość produktu
245 mm
Masa produktu
0.53 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BCZ-A-TW-4/52

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC

Dostawy

Kolor
Biała
Model
Odbojnik

Technical data - mechanical

Materiał
z tworzywa sztucznego
Wykończ. powierzchni
Inne maszyny
Stopień ochrony
IP40
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.