Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

102407
Kod modelu: BP-F-400/17/3-F-W

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Biała rozdzielnica wolnostojąca, Elastyczny montaż natynkowy, Szer. = 400 mm, Wys. = 1760 mm, D = 300 mm

General specifications

Nazwa produktu
Pusta obudowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
102407
EAN
4015081022953
Długość/głębokość produktu
300 mm
Wysokość produktu
1760 mm
Szerokość produktu
400 mm
Masa produktu
25 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-F-400/17/3-F-W

Delivery program

Typ
Urządzenie standardowe
Zastosowanie
Wewnątrz (miejsce instalacji)
Kolor
Biały kolor (RAL 9016)
Biała

Technical Data - Mechanical

Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Wolnostojący
Materiał
Blacha stalowa
Stal
Stopień ochrony
IP30
IK08 (odporność na uderzenia)
Inne
IK08
Liczba otworów połączeniowych
0
Liczba pokryw/drzwi
0
Liczba zamków
0
Klasa materiału
Blacha stalowa
Typ izolacji
Możliwy montaż na podłodze

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot. 35°C,trójkąt T: 20°C,woln. śr. ob. gór.(IEC 60890)
75 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
65 W
Rozpr.ciepła, temp.ot.35°C, trójkąt,T:35°C, woln. śr. ob. gór.(IEC 60890)
151 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
131 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, woln. ob. poj. gór. (IEC 60890)
101 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, woln.ob.pocz.gór.(IEC 60890)
88 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
84 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
73 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C, trójkąt,T: 35°C,woln. ob. poj. gór. (IEC 60890)
203 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T: 35°C, woln. ob. pocz. gór.(IEC 60890)
176 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
168 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
147 W
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
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Met; zamontowany i zabezpieczony zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK08
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP30
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
< 0.1 Ω; wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
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
Ui = 440 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
4 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Nie dotyczy obudów metalowych.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Wyposażone w:
Drzwi
Funkcje
Urządzenie standardowe
Numer RAL
9016
Odpowiednie do
Montaż metryczny

Eksport specyfikacji produktu