Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Rozdzielnice niskiego napięcia

xEnergy Basic

xEnergy Basic to naścienna i stojąca obudowa do dystrybucji prądu do 630 A. Najmniejsza rozdzielnica z naszej rodziny xEnergy jest najbardziej elastycznym i zmiennym systemem w całej gamie. Różnorodność typów i rozmiarów umożliwia zastosowanie w prawie wszystkich aplikacjach. Dzięki certyfikacji jako rozdzielnica niskiego napięcia przeznaczona do obsługi przez zwykłe osoby zgodnie z IEC/EN 61439-1/-2/-3 oraz IEC/EN 62208, xEnergy Basic jest pierwszym wyborem do dystrybucji energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych i użytkowych.
Moc znamionowa do
630 A
zgodność z normami
IEC/EN 61439
Klasa ochronności
I

Główne cechy

  • Standardy: IEC/EN 61439-1/-2/-3, IEC 62208
xEnergy Basic- floor standing cabinet

Korzyści

  • Szeroki asortyment produktów do różnych zastosowań
  • Rozwiązania "szyte na miarę", wstępnie zmontowane i częściowo okablowane zgodnie z wymaganiami lokalnego rynku są dostępne od ręki
  • Bardzo wytrzymała konstrukcja obudowy, która obsługuje różne preferencje instalacyjne i zapewnia wysoki stopień funkcjonalności i wydajności nawet w trudnych warunkach środowiskowych
  • Zintegrowana struktura wewnętrzna dla całej gamy produktów redukuje liczbę pojedynczych części do montażu
  • Wysoki poziom jakości w całym portfolio oparty na certyfikatach i weryfikacjach stron trzecich

Obudowy natynkowe i wolnostojące do rozdziału energii do 630 A

Certyfikowana jako rozdzielnica elektryczna niskiego napięcia, która może być obsługiwana przez osoby nie będące specjalistami zgodnie z normami IEC/EN 61439-1/-2/-3 i IEC/EN 62208.

Modułowy system instalacyjny EP

Standaryzowany system montażu, który pozwala na indywidualne konfiguracje w celu spełnienia potrzeb klienta. Dzięki elastycznej i łatwej w montażu konstrukcji, system EP umożliwia efektywne planowanie i realizację projektów. Dodatkowo, system EP zapewnia zwiększone bezpieczeństwo dzięki całkowicie izolowanemu poziomowi operatora.

Konfigurator xEnergy

Aby ułatwić naszym klientom planowanie i projektowanie obudów rozdzielczych, oferujemy Konfigurator xEnergy jako darmowe narzędzie do konfiguracji i projektowania rozdzielnic. Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie pomaga szybko zaplanować i zaprojektować instalację rozdzielczą. Z pomocą obszernej biblioteki symboli można stworzyć schemat planowanego systemu, a oprogramowanie automatycznie wygeneruje ceny brutto i netto, czasy montażu i listy materiałowe.

Urządzenia z platformy xEnergy Basic firmy Eaton są przeznaczone zarówno dla segmentu producentów rozdzielnic - jako produkt uzupełniający w ramach serii rozdzielnic podrzędnych xEnergy - jak i dla segmentu mieszkaniowego - jako sprawdzone rozwiązanie dla liczników i końcowych rozdzielnic.

Eaton, Firma zarządzająca energią
Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje

Przegląd produktów xEnergy Basic

xEnergy Basic EP BP-O

BP-O (IP31, IK08)

  • Montaż natynkowy, RAL 9016, wycięcia na flansze F3A, 12 różnych typów
  • Zamek 1-punktowy z plastikowym zamknięciem obrotowym
eaton-xenergy-basic-ep-bpm-o.jpg

BPM-O (IP55, IK10)

  • Montaż natynkowy, RAL9016 / RAL7035, wycięcia na flansze F3A, 24 różne typy
  • Zamek 3-punktowy z dźwignią obrotową (↑ Icc)
xEnergy Basic EP BPM-F

BPM-O (IP55, IK10)

  • Wolnostojący, RAL7035, wycięcia na flansze F3A na górze/dole, głębokość 250/400 mm
  • Zamek 3-punktowy z dźwignią obrotową (↑ Icc)
xEnergy Basic EP Application Image

 

Najważniejsze cechy naszej najnowszej wersji produktu

  • Obudowa wolnostojąca BPM-F jest teraz dostępna w wersji o głębokości 400 mm (możliwe łączenie rozdzielnic)
  • Ustandaryzowany układ do montażu modułów EP w oparciu o system szyn zbiorczych 185 mm
  • Profil szyny DIN - typ EPTS15 35x15 mm dostosowany zgodnie z IEC 60715:2017 Ed.2.0
  • Wszystkie profile wewnętrzne stosowane w systemie EP (EPTV, EPTH, EPTS) wyposażone są w kwadratową perforację 9,5x9,5 mm do prowadzenia przewodów.
  • Specjalne akcesoria pozwalające na szkutecniejszą organizację przewodów (rozwiązanie oszczędzające miejsce)

 

 

Przegląd produktów xEnergy Basic

BP-O (IP30, IP31, IK08)

  • Montaż natynkowy, RAL7035 / RAL9016, różne możliwości doprowadzenia kabli, możliwość dostawy w płaskim opakowaniu (w częściach)
  • Zamek 1-punktowy z plastikowym zamknięciem obrotowym / dźwignią obrotową

 

BP-U (IP30, IP43, IP54, IK08)

  • Montaż podtynkowy, RAL7035 / RAL9016, obudowa podtynkowa z perforacją, głębokość 180/240 mm, możliwość dostawy w opakowaniu zbiorczym, również do zastosowań zewnętrznych
  • Różne mechanizmy blokujące w zależności od rodzaju obudowy

BPM-O (IP55, IK10)

  • Montaż natynkowy, RAL7035 / RAL9016, wycięcia na flansze F3A
  • Zamek 3-punktowy z dźwignią obrotową (↑ Icc)

BP-VF (IP43, IK10)

  • Zewnętrzna tablica rozdzielcza do rozdzielnic wolnostojących, RAL 7035, głębokość od 180 do 320 mm na standardowym podłożu poliestrowym A-KU
  • Zamek 3-punktowy z dźwignią obrotową (↑ Icc)

BP-O (IP30, IP31, IK08)

  • Wolnostojący, RAL7035 / RAL9016, wycięcia na flansze F3A góra/dół, głębokość obudowy od 250 do 400 mm
  • Zamek 3-punktowy z dźwignią obrotową (↑ Icc)



BPM-O (IP55, IK10)

  • Wolnostojący, RAL7035 / RAL9016, wycięcia kołnierzowe F3A góra/dół, głębokość korpusu od 320 do 400 mm
  • Zamek 3-punktowy z dźwignią obrotową (↑ Icc)



 

Nowości w systemie xEnergy Basic

  • Zmieniona konfiguracja drzwi dwuskrzydłowych dla wszystkich obudów IP55 (możliwość zamówienia osobno, lewe/prawe)
  • Dostępna wersja IP31 dla BP-O / BP-F
  • Szafka podłogowa BPM-F jest teraz dostępna w wersji o głębokości 400 mm do ustawienia obok siebie
  • Integracja naszej nowej serii Power Defense (MCCB)
  • NZM-PXR - Zestawy integracyjne / montażowe z wycięciem

 

Akcesoria

Odpowiedni osprzęt dla każdego wymagania

xEnergy Basic Accessories - ConnectionTerminals

Zaciski przyłączeniowe BPZ-KC

  • Odpowiednie dla połączeń aluminiowych i miedzianych
  • Do montażu na standardowej szynie DIN, pojedyncze lub podwójne podłączenie
  • Wersja z ochroną przed dotykiem, stopień ochrony IP20
  • 3 różne kolory: szary (faza), niebieska izolacja (neutralny), żółto-zielona izolacja (PE)
xEnergy Basic Accessories - Distribution Terminals

Bloki dystrybucyjne BPZ-KB

  • Elastyczne i oszczędzające czas rozwiązanie
  • Spełnia wymagania normy IEC 60947-7-1
  • Do 11 zacisków wyjściowych na typ
  • Do montażu na standardowej szynie DIN lub płycie montażowej
  • Odpowiednie dla połączeń aluminiowych i miedzianych
  • Prądy znamionowe od 80 A (63 A) do 1100 A (900 A)
xEnergy Basic Accessories - Busbars

Szyny zbiorcze

  • Szyna zbiorcza 250 A może zasilać rząd urządzeń modułowych; maks. prąd znamionowy dla każdego wyjścia wynosi 63 A
  • Każde złącze blokuje się automatycznie, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i pozwala uniknąć ryzyka bezpośredniego kontaktu, zgodnie z normą IP20
  • Dodatkowe złącza mogą być instalowane, gdy szyny zbiorcze są pod napięciem, ale na wyjściach nie ma obciążenia.
  • Obwody zasilające mogą być łatwo wymieniane lub modernizowane podczas pracy
Linki do pobrania
X
Download Close