Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

102411
BP-F-800/17/3-F-W

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Biała rozdzielnica wolnostojąca, Elastyczny montaż natynkowy, Szer.=800 mm, Wys. = 1760 mm, D = 300 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Pusta obudowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
102411
EAN
4015081022991
Długość/głębokość produktu
300 mm
Wysokość produktu
1760 mm
Szerokość produktu
800 mm
Masa produktu
34.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-F-800/17/3-F-W

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Wyposażone w:
Drzwi
Funkcje
Urządzenie standardowe
Numer RAL
9016
Odpowiednie do
Montaż metryczny

Dostawy

Zastosowanie
Wewnątrz (miejsce instalacji)
Kolor
Biały
Biały kolor (RAL 9016)
Typ
Urządzenie standardowe

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Met; zamontowany i zabezpieczony zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK08
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP30
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
< 0.1 Ω; wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Ui = 440 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
4 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Nie dotyczy obudów metalowych.

Technical data - mechanical

Klasa materiału
Blacha stalowa
Typ izolacji
Możliwy montaż na podłodze
Materiał
Blacha stalowa
Stal
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Wolnostojący
Liczba otworów połączeniowych
0
Liczba pokryw/drzwi
0
Liczba zamków
0
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP30
IK08 (odporność na uderzenia)
Inne maszyny
IK08

Weryfikacja wzrostu temperatury zgodnie z normą IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot. 35°C,trójkąt T: 20°C,woln. śr. ob. gór.(IEC 60890)
187 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
149 W
Rozpr.ciepła, temp.ot.35°C, trójkąt,T:35°C, woln. śr. ob. gór.(IEC 60890)
374 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
298 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, woln. ob. poj. gór. (IEC 60890)
193 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, woln.ob.pocz.gór.(IEC 60890)
189 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
173 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
159 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C, trójkąt,T: 35°C,woln. ob. poj. gór. (IEC 60890)
388 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T: 35°C, woln. ob. pocz. gór.(IEC 60890)
379 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
347 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
320 W

Eksport specyfikacji produktu