Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

102421
BPZ-DS-600/17

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Metalowe drzwiczki, dla Wys. x Szer. = 1760 x 600 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
102421
EAN
4015081023097
Długość/głębokość produktu
45 mm
Wysokość produktu
1720 mm
Szerokość produktu
592 mm
Masa produktu
9 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-DS-600/17

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Funkcje
Obudowa wolnostojąca
Wyposażenie dodatkowe
Cechy specjalne
  • Mogą być używane jako drzwiczki lewe w wersjach dwuskrzydłowych
  • Drzwiczki bez przezroczystego panelu
  • drzwi jednoskrzydłowe
  • Montaż od przodu, szybki montaż, możliwe zawiasy z lewej lub prawej strony
  • Kąt otwierania drzwi 167°
  • 3-punktowy zamek obrotowy z blokadą wałka dźwigni
  • Lewe drzwiczki dla konstrukcji dwusekcyjnej z obudową o szerokości 1200 mm
Używane z
Kwestie dotyczące akcesoriów
Rozdzielnica IVS
Akcesorium
Obudowa wolnostojąca

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Drzwiczki
Kolor
Szary
Jasnoszara (RAL 7035)
Model
Odbojnik
Typ
Dodatkowe wyposażenie rozdzielnicy wolnostojącej IVS

Technical data - mechanical

Typ pokrywy/drzwi
Trzypunktowy zamek obrotowy
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Sheet steel
Stal
Sposób montażu
Montaż ścienny
Rozdzielnica stojąca
montaż natablicowy
Odpowiedni do wysokości
1760 mm
Do szerokości
600 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym
Typ jednostki
System modułowy
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.