Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

102422
Kod modelu: BPZ-DS-600/20

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Metalowe drzwiczki, dla Wys. x Szer. = 2060 x 600 mm

General specifications

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
102422
EAN
4015081023103
Długość/głębokość produktu
45 mm
Wysokość produktu
2020 mm
Szerokość produktu
592 mm
Masa produktu
10.6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-DS-600/20

Delivery program

Typ
Dodatkowe wyposażenie rozdzielnicy wolnostojącej IVS
Model
Odbojnik
Typ akcesor. / części zam.
Drzwiczki
Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary

Technical Data - Mechanical

Typ jednostki
System modułowy
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
montaż natablicowy
montaż natynkowy
Materiał
Sheet steel
Stal
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inny
Typ pokrywy/drzwi
Trzypunktowy zamek obrotowy
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Do szerokości
600 mm

Additional information

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Funkcje
Obudowa wolnostojąca
Wyposażenie dodatkowe
Cechy specjalne
  • Mogą być używane jako drzwiczki lewe w wersjach dwuskrzydłowych
  • Zamknięte
  • drzwi jednoskrzydłowe
  • Montaż od przodu, szybki montaż, możliwe zawiasy z lewej lub prawej strony
  • Kąt otwierania drzwi 167°
  • 3-punktowy zamek obrotowy z blokadą wałka dźwigni
  • Lewe drzwiczki dla konstrukcji dwusekcyjnej z obudową o szerokości 1200 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.