Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

102424
Kod modelu: BPZ-DS-800/20

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Drzwiczki, metalowe, dla Wys. x Szer. = 2060 x 800 mm

General specifications

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
102424
EAN
4015081023127
Długość/głębokość produktu
45 mm
Wysokość produktu
2020 mm
Szerokość produktu
792 mm
Masa produktu
13.8 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-DS-800/20

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Kolor
Szary
Jasnoszara (RAL 7035)
Model
Odbojnik
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Typ pokrywy/drzwi
Trzypunktowy zamek obrotowy
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Sheet steel
Stal
Sposób montażu
Montaż ścienny
Montaż wbudowany
Rozdzielnica stojąca
Odpowiedni do wysokości
2060 mm
Do szerokości
800 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.