Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

102426
Kod modelu: BPZ-DS-400/20-P

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Metalowe drzwiczki, dla wys. x szer. = 2060 x 400 mm, uchwyt zatrzaskowy

General specifications

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
102426
EAN
4015081023141
Długość/głębokość produktu
65 mm
Wysokość produktu
2020 mm
Szerokość produktu
392 mm
Masa produktu
8.3 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-DS-400/20-P

Delivery program

Typ
Wyposażenie dodatkowe
Model
Odbojnik
Kolor
Szary
Jasnoszara (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe
Sposób montażu
montaż natynkowy
Rozdzielnica stojąca
montaż natablicowy
Materiał
Sheet steel
Stal
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inny
Typ pokrywy/drzwi
Dźwignia obrotowa
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Do szerokości
400 mm

Additional information

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.