Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Metalowe drzwiczki, dla Wys. x Szer. =1760 x 600 mm, Uchwyt zatrzaskowy
| Nazwa produktu |
Drzwi Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
102427
|
| EAN |
4015081023158
|
| Długość/głębokość produktu |
65 mm
|
| Wysokość produktu |
1720 mm
|
| Szerokość produktu |
592 mm
|
| Masa produktu |
10 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-DS-600/17-P
|
| Cechy |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Kolor |
Szary
Jasnoszara (RAL 7035) |
| Model |
Odbojnik
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Dźwignia obrotowa
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Stal
Sheet steel |
| Sposób montażu |
Montaż ścienny
montaż natablicowy Rozdzielnica stojąca |
| Odpowiedni do wysokości |
1760 mm
|
| Do szerokości |
600 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe |
| Stopień ochrony |
IP30
NEMA Inne |