Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

102430

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Metalowe Drzwi, dla Wys. x Szer. = 2060 x 800 mm, uchwyt zatrzaskowy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
102430
EAN
4015081023189
Długość/głębokość produktu
65 mm
Wysokość produktu
2020 mm
Szerokość produktu
792 mm
Masa produktu
14.8 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-DS-800/20-P

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Kolor
Szary
Jasnoszara (RAL 7035)
Model
Odbojnik
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Typ pokrywy/drzwi
Dźwignia obrotowa
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Stal
Sheet steel
Sposób montażu
Montaż wbudowany
Montaż ścienny
Rozdzielnica stojąca
Odpowiedni do wysokości
2060 mm
Do szerokości
800 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.