Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia drzwi szklane, dla Wys. x Szer. = 2060 x 400 mm
| Nazwa produktu |
Drzwi Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
102432
|
| EAN |
4015081023202
|
| Długość/głębokość produktu |
45 mm
|
| Wysokość produktu |
2020 mm
|
| Szerokość produktu |
392 mm
|
| Masa produktu |
4.2 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-DT-400/20
|
| Cechy |
Wersja z drzwiami przeszklonymi
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Kolor |
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary |
| Model |
Odbojnik
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Kolor pokrywy/drzwi |
transparentne
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Trzypunktowy zamek obrotowy
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa/szkło
|
| Materiał |
Blacha stalowa/szkło
Stal |
| Sposób montażu |
Rozdzielnica stojąca
|
| Odpowiedni do wysokości |
2060 mm
|
| Do szerokości |
400 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym |
| Stopień ochrony |
IP30
NEMA Inny |