Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Drzwiczki szklane, dla Wys. x Szer. = 1760 x 800 mm
| Nazwa produktu |
Drzwi Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
102435
|
| EAN |
4015081023233
|
| Długość/głębokość produktu |
45 mm
|
| Wysokość produktu |
1720 mm
|
| Szerokość produktu |
792 mm
|
| Masa produktu |
7.2 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-DT-800/17
|
| Cechy |
Wersja z drzwiami przeszklonymi
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Kolor |
Szary
Jasnoszara (RAL 7035) |
| Model |
Odbojnik
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Kolor pokrywy/drzwi |
transparentne
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Trzypunktowy zamek obrotowy
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa/szkło
|
| Materiał |
Blacha stalowa/szkło
Stal |
| Sposób montażu |
Rozdzielnica stojąca
|
| Odpowiedni do wysokości |
1760 mm
|
| Do szerokości |
800 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym |
| Stopień ochrony |
IP30
NEMA Inne |