Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

102438
Kod modelu: BPZ-DT-400/20-P

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Szklane drzwi, dla Wys. x Szer. =2060 x 400 mm, uchwyt zatrzaskowy

General specifications

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
102438
EAN
4015081023264
Długość/głębokość produktu
65 mm
Wysokość produktu
2020 mm
Szerokość produktu
392 mm
Masa produktu
5.2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-DT-400/20-P

Additional information

Cechy
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Funkcje
Obudowa wolnostojąca
Wyposażenie dodatkowe
Cechy specjalne
  • Drzwiczki przezroczyste
  • drzwi jednoskrzydłowe
  • Montaż od przodu, szybki montaż, możliwe zawiasy z lewej lub prawej strony
  • Kąt otwierania drzwi 167°
  • 3-punktowy zamek obrotowy z blokadą wałka dźwigni
  • transparentne panele z 4 mm szkła ochronnego (EN 12150-1, DIN 1249)

Delivery program

Typ akcesor. / części zam.
Drzwiczki
Kolor
Szary
Jasnoszara (RAL 7035)
Model
Odbojnik
Typ
Dodatkowe wyposażenie rozdzielnicy wolnostojącej IVS

Technical data - mechanical

Kolor pokrywy/drzwi
transparentne
Typ pokrywy/drzwi
Dźwignia obrotowa
Materiał obudowy
Blacha stalowa/szkło
Materiał
Blacha stalowa/szkło
Stal
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Odpowiedni do wysokości
2060 mm
Do szerokości
400 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe
Typ jednostki
System modułowy
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.