Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

102443
BPZ-DS-400/17-W

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Metalowe drzwiczki, dla Wys. x Szer. = 1760 x 400 mm, biały

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
102443
EAN
4015081023318
Długość/głębokość produktu
45 mm
Wysokość produktu
1720 mm
Szerokość produktu
392 mm
Masa produktu
6.2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-DS-400/17-W

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Funkcje
Obudowa wolnostojąca
Wyposażenie dodatkowe
Cechy specjalne
  • Zamknięte
  • drzwi jednoskrzydłowe
  • Montaż od przodu, szybki montaż, możliwe zawiasy z lewej lub prawej strony
  • Kąt otwierania drzwi 167°
  • 3-punktowy zamek obrotowy z blokadą wałka dźwigni
Używane z
Rozdzielnica IVS
Akcesorium
Obudowa wolnostojąca
Kwestie dotyczące akcesoriów

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Drzwiczki
Kolor
Biała
Biały kolor (RAL 9016)
Model
Odbojnik
Typ
Dodatkowe wyposażenie rozdzielnicy wolnostojącej IVS

Technical data - mechanical

Typ pokrywy/drzwi
Trzypunktowy zamek obrotowy
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Sheet steel
Stal
Sposób montażu
montaż natablicowy
Rozdzielnica stojąca
Montaż ścienny
Odpowiedni do wysokości
1760 mm
Do szerokości
400 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe
Typ jednostki
System modułowy
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.