Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Metalowe drzwiczki, dla Wys. x Szer. = 2060 x 400 mm, biały
| Nazwa produktu |
Drzwi Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
102444
|
| EAN |
4015081023325
|
| Długość/głębokość produktu |
45 mm
|
| Wysokość produktu |
2020 mm
|
| Szerokość produktu |
392 mm
|
| Masa produktu |
7.3 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-DS-400/20-W
|
| Cechy |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
|
| Funkcje |
Obudowa wolnostojąca
Wyposażenie dodatkowe |
| Cechy specjalne |
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Drzwiczki
|
| Kolor |
Biała
Biały kolor (RAL 9016) |
| Model |
Odbojnik
|
| Typ |
Dodatkowe wyposażenie rozdzielnicy wolnostojącej IVS
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Trzypunktowy zamek obrotowy
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Stal
Sheet steel |
| Sposób montażu |
montaż natablicowy
Montaż ścienny Rozdzielnica stojąca |
| Odpowiedni do wysokości |
2060 mm
|
| Do szerokości |
400 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym |
| Typ jednostki |
System modułowy
|
| Stopień ochrony |
IP30
NEMA Inne |