Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

102447
BPZ-DS-800/17-W

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia drzwi, metalowe, dla Wys. x Szer. = 1760 x 800 mm, białe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
102447
EAN
4015081023356
Długość/głębokość produktu
45 mm
Wysokość produktu
1720 mm
Szerokość produktu
792 mm
Masa produktu
11.8 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-DS-800/17-W

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Kolor
Biała
Biały kolor (RAL 9016)
Model
Odbojnik
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Typ pokrywy/drzwi
Trzypunktowy zamek obrotowy
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Sheet steel
Stal
Sposób montażu
montaż natablicowy
Montaż ścienny
Rozdzielnica stojąca
Odpowiedni do wysokości
1760 mm
Do szerokości
800 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.