Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Metalowe drzwiczki, dla Wys. x Szer. =2060 x 400 mm, Uchwyt zatrzaskowy, białe
| Nazwa produktu |
Drzwi Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
102450
|
| EAN |
4015081023387
|
| Długość/głębokość produktu |
65 mm
|
| Wysokość produktu |
2020 mm
|
| Szerokość produktu |
392 mm
|
| Masa produktu |
8.3 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-DS-400/20-P-W
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Kolor |
Biała
Biały kolor (RAL 9016) |
| Model |
Odbojnik
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Dźwignia obrotowa
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Sheet steel
Stal |
| Sposób montażu |
Rozdzielnica stojąca
montaż natablicowy Montaż ścienny |
| Odpowiedni do wysokości |
2060 mm
|
| Do szerokości |
400 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe |
| Stopień ochrony |
IP30
NEMA Inne |