Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

102457
BPZ-DT-600/17-W

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Drzwiczki szklane, dla Wys. x Szer. = 1760 x 600 mm, białe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
102457
EAN
4015081023455
Długość/głębokość produktu
45 mm
Wysokość produktu
1720 mm
Szerokość produktu
592 mm
Masa produktu
5.4 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-DT-600/17-W

Dodatkowe informacje

Cechy
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Kolor
Biała
Biały kolor (RAL 9016)
Model
Odbojnik
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Kolor pokrywy/drzwi
transparentne
Typ pokrywy/drzwi
Trzypunktowy zamek obrotowy
Materiał obudowy
Blacha stalowa/szkło
Materiał
Blacha stalowa/szkło
Stal
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Odpowiedni do wysokości
1760 mm
Do szerokości
600 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.