Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Szklane drzwiczki, dla Wys. x Szer. =2060 x 400 mm, Uchwyt zatrzaskowy, białe
| Nazwa produktu |
Drzwi Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
102462
|
| EAN |
4015081023509
|
| Długość/głębokość produktu |
65 mm
|
| Wysokość produktu |
2020 mm
|
| Szerokość produktu |
392 mm
|
| Masa produktu |
5.2 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-DT-400/20-P-W
|
| Cechy |
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC |
| Funkcje |
Obudowa wolnostojąca
Wyposażenie dodatkowe |
| Cechy specjalne |
|
| Używane z |
Obudowa wolnostojąca
Rozdzielnica IVS Kwestie dotyczące akcesoriów Akcesorium |
| Typ akcesor. / części zam. |
Drzwiczki
|
| Kolor |
Biały kolor (RAL 9016)
Biały |
| Model |
Odbojnik
|
| Typ |
Dodatkowe wyposażenie rozdzielnicy wolnostojącej IVS
|
| Kolor pokrywy/drzwi |
transparentne
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Dźwignia obrotowa
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa/szkło
|
| Materiał |
Blacha stalowa/szkło
Stal |
| Sposób montażu |
Rozdzielnica stojąca
|
| Odpowiedni do wysokości |
2060 mm
|
| Do szerokości |
400 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym |
| Typ jednostki |
System modułowy
|
| Stopień ochrony |
IP30
NEMA Inne |