Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

102465
BPZ-DT-800/17-P-W

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Szklane drzwi, dla Wys. x Szer. =1760 x 800 mm, uchwyt zatrzaskowy, białe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
102465
EAN
4015081023530
Długość/głębokość produktu
65 mm
Wysokość produktu
1720 mm
Szerokość produktu
792 mm
Masa produktu
8.2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-DT-800/17-P-W

Dodatkowe informacje

Cechy
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Kolor
Biała
Biały kolor (RAL 9016)
Model
Odbojnik
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Kolor pokrywy/drzwi
transparentne
Typ pokrywy/drzwi
Dźwignia obrotowa
Materiał obudowy
Blacha stalowa/szkło
Materiał
Blacha stalowa/szkło
Stal
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Odpowiedni do wysokości
1760 mm
Do szerokości
800 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.