Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

102467
BPZ-LOCK

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Blokada, jednoczesne zamykanie 2 kluczami, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
102467
EAN
4015081023554
Długość/głębokość produktu
18 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
120 mm
Masa produktu
0.1 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-LOCK

Dodatkowe informacje

Funkcje
Zamek obrotowy (trzypunktowy)
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Typ obudowy
Cylinder
Typ uchwytu
Klucz
Sposób montażu
montaż natablicowy
Montaż ścienny
Rozdzielnica stojąca

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.