Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

102471
BPZ-CDB

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Materiał do mocowania kanału kablowego H = 8 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
102471
EAN
4015081023592
Długość/głębokość produktu
18 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
120 mm
Masa produktu
0.2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-CDB

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
0

Dostawy

Zastosowanie
Kanał kablowy
Kolor
Stal nierdzewna
Model
Zestaw montażowy
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Metal
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Do szer. mont. w szafie
400 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.