Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

102472
BPZ-MPL180-400

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Uniwersalna płyta montażowa do Wys. x Szer. = 180 x 400 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Płyta montażowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
102472
EAN
4015081023608
Długość/głębokość produktu
20 mm
Wysokość produktu
180 mm
Szerokość produktu
288 mm
Masa produktu
1 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-MPL180-400

Dodatkowe informacje

Cechy
Perforowana
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Sheet steel
Stal
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Pozycja montażu
Poziomy
Uniwersalny
Do szerokości
400 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana
Ochrona powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.