Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

102473
BPZ-MPL180-600

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Uniwersalna płyta montażowa dla wys x szer= 180x600 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Płyta montażowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
102473
EAN
4015081023615
Długość/głębokość produktu
20 mm
Wysokość produktu
180 mm
Szerokość produktu
488 mm
Masa produktu
1.7 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-MPL180-600

Dodatkowe informacje

Cechy
Perforowana
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Stal
Sheet steel
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Pozycja montażu
Uniwersalny
Horyzontalnie
Do szerokości
600 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana
Ochrona powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.