Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

102476
BPZ-MPL180-1200

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Uniwersalna płyta montażowa do Wys. x Szer. = 180 x 1200 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Płyta montażowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
102476
EAN
4015081023646
Długość/głębokość produktu
20 mm
Wysokość produktu
180 mm
Szerokość produktu
1088 mm
Masa produktu
3.8 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-MPL180-1200

Dodatkowe informacje

Cechy
Perforowana
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Sheet steel
Stal
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Pozycja montażu
Uniwersalny
Poziomy
Do szerokości
1200 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana
Ochrona powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.