Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

102477
Kod modelu: BPZ-BR/KB24

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Element montażowy do szyn zbiorczych 4-fazowych

General specifications

Nazwa produktu
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
102477
EAN
4015081023653
Długość/głębokość produktu
25 mm
Wysokość produktu
40 mm
Szerokość produktu
155 mm
Masa produktu
0.1 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-BR/KB24

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
0

Dostawy

Zastosowanie
czterofazowa szyna zbiorcza
Kolor
Stal nierdzewna
Model
Inne maszyny
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Metal
Sposób montażu
montaż natablicowy
Rozdzielnica stojąca
montaż natynkowy
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.