Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

103100
BF-U-4/132-G-C

Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort BF firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Kompletna płaska rozdzielnica do montażu podtynkowego, szary, 33 SU na rząd, 4 rzędy, typ C

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort BF LV Systemy niskiego napięcia, Rozdzielnice rozdziału energii
Numer katalogowy
103100
EAN
4015081029396
Długość/głębokość produktu
140 mm
Wysokość produktu
780 mm
Szerokość produktu
760 mm
Masa produktu
16.4 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-1
IEC/EN 61439-3
Kod modelu
BF-U-4/132-G-C

Additional information

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Listwa zaciskowa uziemienia
Listwa zaciskowa neutralna
Wyposażone w:
Stelaż szyny DIN
Tabliczki czołowe
Zacisk przewodu neutralnego/ochronnego
Drzwi z 3-punktowym zamkiem obrotowym
Ściana murowana z ramą drzwi
Funkcje
Urządzenie standardowe
Plombowane
Klasa ochrony
I (uziemienie)
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
IP30 Klasa ochrony I Obudowa z blachy stalowej szary (RAL 7035)
Używane z
Tablica rozdzielcza instalacji
Urządzenie standardowe
Rozdzielnica płaska BF

Delivery program

Zastosowanie
Wewnątrz (miejsce instalacji)
Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary
Typ
Urządzenie podstawowe BF płaskie DBO Rozdzielnice instalacyjne

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK07
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP30
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
< 0.1 Ω; wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
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
Ui = 415 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Nie dotyczy podstawowych obudów określonych w EN 62208.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Nie dotyczy obudów metalowych.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
Od -5°C do 40°C

Technical data - electrical

Częstotliwość znamion. styków
50 Hz / 60 Hz
Napięcie znamionowe przy AC
415 V AC

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
127 mm
Wysokość wbudowania
720 mm
Szerokość wbudowania
720 mm
Położenie wejścia kablowego
Wprowadzenie przewodów na górze i na dole
Typ obudowy
Inne maszyny
Kolor pokrywy/drzwi
Szary
Model pokrywy/drzwi
Zamknięte
Typ pokrywy/drzwi
Drzwi
Jedna
Głębokość wewnętrzna
127 mm
Materiał
Blacha stalowa, powlekana proszkowo
Typ szafy na moduły
Rama szynowa
Sposób montażu
montaż natablicowy
Montaż podtynkowy
Szyny DIN
Montaż w ścianach pustych i montaż podtynkowy
Do ścian pustych
Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie
33
Liczba rzędów
4
Numer i przekrój zacisku PE i N
PE: 2 x 25 mm² + 58 x 16 mm²
N: 2 x 25 mm² + 58 x 16 mm²
Materiał osłony zabezpieczającej
Metal
Typ zacisku
Zaciski śrubowe
Szerokość wyrażona liczbą modułów
33
Stopień ochrony
IK07 (odporność mechaniczna)
IP30

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Rozpr.ciepła, temp.ot. 35°C,trójkąt,T: 20°C,wpusz.ob.poj.gór. (IEC 60890)
60 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C, trójkąt,T:35°C, wpusz. ob. poj. gór.(IEC 60890)
120 W

Eksport specyfikacji produktu