Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

103160
BCZ-CS-BO-KL4-T

Systemy niskiego napięcia xComfort BC Eaton, rozdzielnice końcowe. Zestaw osłon wspornika zacisków, KL4, przezroczysta

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort BC LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnice końcowego rozdziału energii
Numer katalogowy
103160
EAN
4015081029990
Długość/głębokość produktu
150 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
100 mm
Masa produktu
0.004 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BCZ-CS-BO-KL4-T

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Inne maszyny
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
z tworzywa sztucznego

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.