Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Płyta montażowa
| Nazwa produktu |
Płyta montażowa Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
104331
|
| EAN |
4015081041589
|
| Długość/głębokość produktu |
50 mm
|
| Wysokość produktu |
70 mm
|
| Szerokość produktu |
288 mm
|
| Masa produktu |
1.38 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-BR/BBS630/V
|
| Cechy |
Perforowana
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Wartość znamionowa prądu |
630 A
|
| Zastosowanie |
czterobiegunowy izolator szyn zbiorczych
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Stal
Sheet steel |
| Sposób montażu |
Montaż ścienny
Rozdzielnica stojąca |
| Pozycja montażu |
Horyzontalnie
|
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|
| Ochrona powierzchni |
Ocynkowana
|