Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

104467
DILMF65(RAC48)

Eaton Moeller® series DILMF Stycznik dla przemysłu półprzewodnikowego zgodny z SEMI F47, 380 V 400 V: 65 A, RAC 48: 42–48 V 50/60 Hz, zaciski śrubowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILMF, styczniki dla branży półprzewodników
Numer katalogowy
104467
EAN
4015081042845
Długość/głębokość produktu
132.1 mm
Wysokość produktu
115 mm
Szerokość produktu
55 mm
Masa produktu
1.04 kg
Certyfikat(y)
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
CSA
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL
UL File No.: E29096
CE
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
Notatki dotyczące katalogu
Także testowaną zgodnie z normą AC-3e.
Kod modelu
DILMF65(RAC48)

Climatic environmental conditions

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C

Contacts

Liczba styków głównych (zwiernych)
3
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł.
0

Conventional thermal current Ith

Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte)
180 A
Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte)
72 A
Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte)
80 A
Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty)
200 A

Design verification

10.10 Wzrost temperatury
Konstruktor panelu jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane o stratach mocy dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normatywne produktu.
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normatywne produktu.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
17.1 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
5.7 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
65 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1.3 W

Electrical rating

Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
85 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
65 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
65 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V
65 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
65 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
37 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
25 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V
25 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V
25 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V
20 A
Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz
22 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
39 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 440 V, 50 Hz
41 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz
47 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
35 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz
7 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz
7.5 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz
13 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz
14 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz
16 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz
17 kW

Electro magnetic compatibility

Emisja zakłóceń
Zgodnie z normą EN 60947-1
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 60947-1

Features & functions

Wyposażone w:
Wbudowane połączenie ochronne
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

General information

Zastosowanie
Stycznik mocy do przemysłu półprzewodnikowego zgodny z SEMI F47
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Styczniki
Rezystancja na biegun
1.86 mΩ
Odpowiednie do
SEMI F47, Systemy magnetyczne
również silniki o klasie sprawności IE3
Kategoria użytkowa
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, hamowanie, nawrót, praca impulsowa
AC-3: Stand. silniki indukcyjne AC: rozruch,wyłączanie w trakcie pracy
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Magnet system

Napięcie odpadania
Sterowanie AC: 0,5 - 0,2 x UC, Sterowanie AC
Współczynnik czasu pracy
100%
Napięcie przyciągania
0,8–1,15 V AC x Uc
Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz
45 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 50 Hz
Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
1,3 W, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 50 Hz
1,5 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 50 Hz
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
48 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
42 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
48 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
42 V
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks.
50 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks.
45 ms

Motor rating

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
5 HP
Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
20 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
15 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
25 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
50 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
60 HP

Short-circuit rating

Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
10 kA, maks. bezpiecznik 250 A, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 250 A maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V)
100 kA, maks. bezpiecznik 150 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
Maks. bezpiecznik 30 kA, 250 A, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 100 A maks. CB, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V)
100 kA, maks. bezpiecznik 150 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
Maks. bezpiecznik 30 kA, 250 A, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A maks. CB, SCCR (UL/CSA)

Special purpose ratings

Wartość znamionowa określonego przezn. specj.
390 A, LRA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
65 A, FLA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
Wart. znam. specjaln. przeznacz. urz. ster. podnośn.
30 HP, 480 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
15 HP, 240 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
42 A, 240 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
41 A, 600 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
10 HP, 200 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
40 HP, 600 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
32,2 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
Wart. znam. specj. przezn. ogrzew. powietrzn. opor.
88 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, 277 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
88 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, 347 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
Wart. znam. przezn. specj. żarówek wolfram.
88 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, 347 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
88 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, 277 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
Wart. znamion. przezn. specj. stabiliz. lamp wyład.
88 A (480 V 60 Hz 3-faz., 277 V 60 Hz 1 faza)
88 A (600 V 60 Hz 3-faz., 347 V 60 Hz 1 faza)

Switching capacity

Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
88 A, Maksymalna moc znamionowa (UL/CSA)

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015