Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

104546
NZM3/4-XMVR

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Blokada, mechaniczne, do zdalnego elementu obsługowego, Rama 3/4

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – akcesoria instalacyjne
Numer katalogowy
104546
EAN
4015081043644
Długość/głębokość produktu
260 mm
Wysokość produktu
100 mm
Szerokość produktu
220 mm
Masa produktu
0.8 kg
Zgodność/zgodności
IEC
RoHS conform
Kod modelu
NZM3/4-XMVR

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Napęd zdalny
Rama
NZM3/4
Cechy specjalne
  • Do 2 przełączników o tej samej lub podobnej wielkości konstrukcji, z przeciwnym trybem pracy.
  • Montaż obok siebie
Typ
  • Akcesoria
  • Blokada mechaniczna
Używane z
Akcesorium
NZM3(-4)
N(S)3(-4)
NZM4(-4)
N(S)4(-4)
Blokada mechaniczna
N3
N3-4
N4
N4-4
NS3
NS4
NZM3
NZM3-4
NZM3-NA
NZM4
NZM4-4
NZM4-NA

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Technical data - mechanical

Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Cechy specjalne
  • Do 2 przełączników o tej samej lub podobnej wielkości konstrukcji, z przeciwnym trybem pracy.
  • Montaż obok siebie

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.