Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

104641
NZM2-4-XKSFA

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Osłona zacisków, wybicie, 4-bieg.

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – typ połączenia
Numer katalogowy
104641
EAN
4015081044511
Długość/głębokość produktu
72 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
137 mm
Masa produktu
0.048 kg
Zgodność/zgodności
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Kod modelu
NZM2-4-XKSFA

Dodatkowe informacje

Phase separator type
Inne maszyny

Dostawy

Rama
NZM2
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Typ
Terminal cover
Używane z
NZM2(-4), PN2(-4), N2(-4)

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.