Eaton Moeller® series DILM, moduł czasowy, 24VAC/DC, 5-100s, opóźnione wyłączenie
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DILM, moduł czasowy
|
| Numer katalogowy |
104946
|
| EAN |
4015081048045
|
| Długość/głębokość produktu |
86 mm
|
| Wysokość produktu |
38 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.073 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA-C22.2 No. 14-05
CE CSA UL UL File No.: E29184 DIN EN 61812 IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-4-1 UL 508 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Nie można łączyć ze stykami pomocniczymi przednimi
|
| Kod modelu |
DILM32-XTED11-100(RA24)
|
| Pozycja montażu |
Wg potrzeb (z wyjątkiem podwieszonej)
|
| Odporność na wstrząsy |
6 g, Styk pomocniczy N/C, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
6 g, Styk pomocniczy N/O, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °F
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °F
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °F
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °F
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
25 °F
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
40 °F
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| Konwencjonalny prąd cieplny ith styków pomocniczych (1-biegun., otwarty) |
4 A
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
0,1 A przy 220 V, DC-13 L/R – 300 ms (1 styk połączony szeregowo)
0,2 A przy 60 V, DC-13 L/R – 50 ms (1 styk połączony szeregowo) 1 A przy 24 V, DC-13 L/R – 300 ms (1 styk połączony szeregowo) 0,2 A przy 60 V, DC-13 L/R – 300 ms (1 styk połączony szeregowo) 3 A przy AC-15, 220 V 230 V 240 V 0,2 A przy 110 V, DC-13 L/R – 300 ms (1 styk połączony szeregowo) 0,2 A przy 110 V, DC-13 L/R – 50 ms (1 styk połączony szeregowo) 0,1 A przy 220 V, DC-13 L/R – 50 ms (1 styk połączony szeregowo) 1 A przy 24 V, DC-13 L/R – 50 ms (1 styk połączony szeregowo) |
| Wyposażone w: |
Układy ochronne
|
| Tryb roboczy |
Elektroniczny
|
| Typ funkcji przełączania |
Opóźnienie po wyłączeniu
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Czas zwłoki |
50 ms, opóźnione załączanie
200 ms, opóźnione wyłączenie |
| Trwałość mechaniczna |
3 000 000 operacji (sterowanie DC)
3 000 000 operacji (sterowanie AC) |
| Częstotliwość pracy |
360 przestawień mechanicznych/godz.
3600 operacji/godz. |
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotykiem palcami i dłońmi, ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
|
| Czas powrotu |
70 ms (po opóźnieniu 100%)
|
| Dokładność powtarzania |
< 5% (odchylenie)
|
| Współczynnik czasu pracy |
100 %
|
| Napięcie przyciągania |
0,85 - 1,1 V AC x Uc
0,7 - 1,2 V DC x Uc |
| Pobór mocy (trzymanie) przy DC |
1.8 W
|
| Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz |
2 VA, cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
|
| Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz |
2 VA, cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
24 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
24 V
|
| Bezpieczne odłączanie |
250 V AC, Między stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140
250 V AC, Między cewką, a stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140 |
| Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe) |
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA) 125 A, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V) |
50/32 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) 10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 125/70 A, Klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V) |
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
125/125 A, Klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) 10/100 kA, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) 50/32 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 4 A gG/gL, bezpiecznik, Bez spawania, Obwody pomocnicze i sterujące
|
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne) |
5 A, 240 V AC, (UL/CSA)
5 A, 24 V DC, (UL/CSA) |
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.) |
R300, Sterowanie DC (UL/CSA)
B300, Sterowanie AC (UL/CSA) |
| Rozmiar śruby |
M3,5, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych
|
| Rozmiar wkrętaka |
0,8 x 5,5 mm/1 x 6 mm, Zacisk śrubowy, Standardowy wkrętak
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak Pozidriv |
| Pojemność złącza (sztywny) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm² |
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm² |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
18 - 14
|