Eaton EC4P, kompaktowy sterownik PLC, 24 V DC, 12DI (z 4AI), 8DO(T), 1AO, ethernet, CAN, wyświetlacz
| Nazwa produktu |
Eaton EC4P, kompaktowy sterownik PLC
|
| Numer katalogowy |
106403
|
| EAN |
4015081061730
|
| Długość/głębokość produktu |
72 mm
|
| Wysokość produktu |
90 mm
|
| Szerokość produktu |
107.5 mm
|
| Masa produktu |
0.314 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 142-M CSA-C22.2 No. 0-M UL508 UL CSA Class No.: 2252-01 IEC/EN 61000-4-2, Level 3 CE UL Category Control No.: NRAQ UL File No.: E135462 CSA |
| Notatki dotyczące katalogu |
Możliwość rozbudowy: Wejścia/wyjścia i systemy magistrali
|
| Kod modelu |
EC4P-222-MTAD1
|
| Przyspieszenie stałe |
2 g, 57 – 150 Hz, zgodnie z IEC/EN 60068-2-6, wibracje
|
| Stała amplituda |
0,15 mm, 10 - 57 Hz, zgodnie z IEC/EN 60068-2-6, Wibracje
|
| Upuszczenia i przewrócenia |
Wysokość spadku 50 mm, Spadek wg IEC/EN 60068-2-31
|
| Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks. |
1 m
|
| Pozycja montażu |
Horyzontalnie
Pionowo |
| Odporność na wstrząsy |
15 g, mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 11 ms, 18 uderzeń
|
| Ciśnienie powietrza |
1080 hPa (praca)
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Warunki środowiskowe |
Prześwit w powietrzu i odstępy izolacyjne zgodne z EN 50178, UL 508, CSA C22.2., Nr. 142
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami |
| Wilgotność względna |
5–95% (bez kondensacji)
|
| Zakończenie magistrali |
Wtyk EASY-NT-R (włącznie z terminatorem 120Ω), pierwsza i ostatnia stacja, CANopen®
|
| Formaty znaków |
8E1, 8O1, 8N1, 8N2, 7E2, 7O2, 7N2, 7E1, Interfejs PRG RS232, Tryb Master
|
| Typ połączenia |
RJ45, Interfejs PRG RS232
RJ45, Ethernet 2 x RJ45, 8-biegunowe, CANopen® |
| Czas cyklu |
< 0,3 ms, do 1 k instrukcji (bit, Byte), CPU
|
| Szybkość przesyłania danych |
50 kBit/s przy 300 m, CANopen®
250 kBit/s przy 60 m, CANopen® 19,2 kBit/s, Interfejs PRG RS232, Tryb Master 500 kBit/s przy 25 m, CANopen® 0,6 kBit/s, Interfejs PRG RS232, Tryb Master 38,4 kBit/s, Interfejs PRG RS232, Tryb Master 10 MBit/s, 100 m, Ethernet 125 kBit/s przy 125 m, CANopen® 57,6 kBit/s, Interfejs PRG RS232, Tryb Master 0,3 kBit/s, Interfejs PRG RS232, Tryb Master 1,2 kBit/s, Interfejs PRG RS232, Tryb Master 20 kBit/s przy 700 m, CANopen® 2,4 kBit/s, Interfejs PRG RS232, Tryb Master 4,8 kBit/s, Interfejs PRG RS232, Tryb Master 9,6 kBit/s, Interfejs PRG RS232, Tryb Master 10 kBit/s przy 1000 m, CANopen® |
| Pamięć |
16 kB pamięć znaczników
4 kB pamięć wyjściowa 14 segmentów danych pamięci programu o rozmiarze 16 kB 4 kB pamięć wejściowa 8 kB pamięć przechowywana 256 kB kod pamięci programu |
| Liczba bajtów |
190 przesyłanych bajtów (w bloku)
|
| Liczba urządzeń |
Maks. 126 (jednostki podrzędne)
|
| Stacja |
Do DS 301 V4, Prąd znamionowy styków sterowania, Tryb Slave, Interfejsy
|
| Cykle zapisu pamięci trwałej |
10 000 000 000 cykli odczytu-zapisu
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
3.4 W
|
| Wyładowanie w powietrzu |
8 kV
|
| Impuls wyzwalający |
2 kV, Przewód zasilający
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-4, poziom 3 2 kV, Kabel sygnałowy |
| Wyładowanie stykowe |
6 kV, Wyładowanie elektrostatyczne (ESD)
|
| Pola elektromagnetyczne |
10 V/m (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
|
| Odporność na zakłócenia przewodz. w magistrali |
10 V (zgodnie z IEC/EN 61000-4-6)
|
| Klasa zakłóceń radiowych |
Klasa B (EN 55011)
Klasa B (EN 55022) |
| Wartość przepięcia |
2 kV, Kable zasilania, symetryczne, EASY...AC, impulsy mocy (udary), EMC
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-5, impulsy mocy (udary), EMC 0,5 kV, Kable zasilania, symetryczne, EASY…DC, impulsy mocy (udary), EMC |
| Cechy |
Ochrona przed zwarciem i przeciążeniem
190 otrzymanych bajtów w bloku (PRG interfejs RS232, tryb Master) Możliwość równoległego podłączenia wyjść tranzystorowych o obciążeniu rezystancyjnym, obciążenie indukcyjne z zewnętrznym układem ochronnym, kombinacja w grupie – Grupa 2: Q5 – Q8 Możliwość równoległego podłączenia wyjść tranzystorowych o obciążeniu rezystancyjnym, obciążenie indukcyjne z zewnętrznym układem ochronnym, kombinacja w grupie – Grupa 1: Q1 – Q4 Asynchroniczny, używanie cykliczne, acykliczne typy PDO (tryby pracy urządzenia slave) |
| Wyposażone w: |
Zasilanie
Moduł wejść cyfrowych Monitor Oprogramowanie inżynierskie Urządzenie standardowe Moduł komunikacyjny Jednostka pamięci Dokumentacja Wbudowane złącze Ethernet easyNet/CANopen® na wyposażeniu Moduł wyjść analogowych Moduł wyjść cyfrowych Inne komponenty Moduł wejść analogowych Jednostka sterująca Wyświetlacz Moduł funkcyjny Biblioteki Panel sterujący |
| Funkcje |
Wyłączenie termiczne
Elementy składowe |
| Napis |
Możliwość zastosowania własnego oznaczenia dla EC4-KOMBINACJA-*
|
| Procesor |
Infineon XC161
|
| Długość kabla |
100 m, nieekranowany, Wejścia cyfrowe 24 V DC
30 m, ekranowany, Wejścia analogowe |
| Zużycie prądu |
2 A, maks. całkowity prąd wyjść tranzystorowych (Uwaga! Wyjścia muszą być uruchamiane jednocześnie i przez taki sam czas).
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Wyświetlana temperatura — maks. |
55 °C
|
| Wyświetlana temperatura — min. |
0 °C
|
| Sposób montażu |
Montaż na śruby z kątownikami mocującymi ZB4-101-GF1 (akcesoria)
Mocowanie na szynie montażowej (zgodnie z IEC/EN 60715, 35 mm) |
| Kategoria przepięciowa |
II
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Znamionowe napięcie robocze |
24 V DC (-15%/+20% – zasilanie)
20,4 - 28,8 V DC 20,4 – 28,8 V DC (wyjścia tranzystorowe) |
| Czas powrotu |
100 µs
|
| Prąd różnicowy |
0,1 mA (na sygnał „1” na kanał)
|
| Rozdzielczość |
|
| Zabezpieczenie przed zwarciami |
Tak, elektroniczny (Q1 – Q4), termiczny (Q5 – Q8), (analiza poprzez diagnostykę wejścia I16, I15), Wyjścia tranzystorowe
|
| Dokładność |
1 %, Wyjścia analogowe przy 25°C
± 5 s/dzień (± 0,5 godz./rok), Zegar czasu rzeczywistego, normalnie 2 %, Wyjścia analogowe przy -25°C – 55°C ± 3 %, faktycznej wartości, dwa urządzenia (wejścia analogowe) ± 2, (I7, I8, I11, I12) ± 0,12 V, faktycznej wartości, w obrębie jednego urządzenia (wejścia analogowe) |
| Konwersje |
Każdy cykl procesora, Wyjścia analogowe
Każdy cykl procesora, Wejścia analogowe |
| Czas zwłoki |
0,02 ms przeciętnie, wejścia cyfrowe 24 DC (I1 - I4), czas opóźn. 0–1
0,25 ms przeciętnie, wejścia cyfrowe 24 DC (I5-I12), czas opóźn. 0–1 |
| Współczynnik czasu pracy |
100% (obciążenie indukcyjne - EN 60947-5-1, bez zewnętrznego układu ochronnego, T0.95 = 15 ms, R = 48 Ω, L = 0,24 H)
100% (Obciążenie indukcyjne - EN 60947-5-1, Z zewnętrznym układem ochronnym) 100% (obciążenie indukcyjne - EN 60947-5-1, bez zewnętrznego układu ochronnego, DC-13, T0.95 = 72 ms, R = 48 Ω, L = 1,15 H) 100% (obciążenie indukcyjne do EN 60947-5-1, bez zewnętrznego układu ochronnego, T0.95 = 1 ms, R = 48 Ω, L = 16 mH) |
| Licznik przyrostowy |
Zakres wartości: 32 Bit
Częstotliwość licznika: ≤ 40 kHz Kształt impulsu: Kwadrat Wejście referencyjne: I3 Przesunięcie sygnału: 90° Liczba wejść liczników: 1 (I1, I2, I3, I4) Wejścia licznika: I1, I2 Wejście przełączników referencyjnych: I4 |
| Wskazanie |
Stan wyjść tranzystorowych wskazywany na wyświetlaczu LCD
Stan cyfrowych wejść 24 V DC wskazywany na wyświetlaczu LCD |
| Wejście |
Napięcie (DC)
|
| Prąd wejściowy |
140 mA
3,3 mA (I1 - I6, przy 24 V DC, przy sygnale 1) 2,2 mA (I11 - I12, przy 24 V DC, przy sygnale 1) 1 mA (wejścia analogowe) 3,3 mA (I9 - I10, przy 24 V DC, przy sygnale 1) 2,2 mA (I7 - I8, przy 24 V DC, przy sygnale 1) |
| Impedancja wejściowa |
11,2 kΩ
|
| Rezystancja izolacji |
Zgodnie z EN 50178
|
| Obciążenie lampy |
5 W (bez Rv na kanał)
|
| Opór obciążenia |
1 kΩ
|
| Liczba wejść (analogowych) |
4 (I7, I8, I11, I12)
|
| Liczba wejść (cyfrowych) |
4 (mogą być również używane jako wejścia analogowe)
4 (I7, I8, I11, I12, mogą być również używane jako wejścia analogowe) 12 12 (24 V DC) |
| Liczba wyjść |
Maks. 4 (przy połączeniu równoległym)
8 wyjść tranzystorowych |
| Liczba wyjść (analogowych) |
1
|
| Częstotliwość pracy |
40000 operacji/godz. przy obciążeniu rezystancyjnym
Zależnie od układu ochronnego (Obciążenie indukcyjne zgodne z EN 60947-5-1, z zewnętrznym układem ochronnym, Maks. częstotliwość przełączania, maks. współczynnik obciążenia) |
| Wyjście |
Napięcie (DC)
|
| Prąd wyjściowy (mA) — maks. |
100 mA
|
| Prąd zwarciowy szczytowy |
32 A
|
| Wejścia szybkiego licznika |
2 (I1, I2) przy bicie 16 lub 1 (I1) przy bicie 32
50 kHz, Częstotliwość licznika ≤20 m (długość przewodu, ekranowany) Kwadrat (kształt impulsu) 16/32 bity (zakres wartości) |
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
Maks. 0,5 A przy sygnale „1” DC na kanał
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks. |
24 V
|
| Prąd wyzwalania zwarciowego |
0,7 ≤ Ie ≤ 2 dla wyjścia, Do Ra ≤ 10 mΩ, Wyjścia tranzystorowe
|
| Zakres sygnału |
0 - 10 V DC, Wejścia analogowe
|
| Częstotliwość przełączania |
Maks. 1500 przełączeń [obciążenie indukcyjne zgodne z EN 60947-5-1, bez zewnętrznego układu ochronnego, T0,95 = 15 ms, R = 48 Ω, L = 0,24 H, f = 0,5 Hz (maks. DF = 50 %)]
Maks. 1500 przełączeń [obciążenie indukcyjne zgodne z EN 60947-5-1, bez zewnętrznego układu ochronnego, T0,95 = 1 ms, R = 48 Ω, L = 16 mH, f = 0,5 Hz (maks. DF = 50 %)] Maks. 1500 przełączeń [obciążenie indukcyjne zgodne z EN 60947-5-1, bez zewnętrznego układu ochronnego, DC-13, T0,95 = 72 ms, R = 48 Ω, L = 1,15 H, f = 0,5 Hz (maks. DF = 50 %)] |
| Współczynnik równoczesności |
0,25 (obciążenie indukcyjne - EN 60947-5-1, Bez zewnętrznego układu ochronnego, T0.95 = 15 ms, R = 48 Ω, L = 0,24 H)
0,25 (obciążenie indukcyjne do EN 60947-5-1, Bez zewnętrznego układu ochronnego, T0.95 = 1 ms, R = 48 Ω, L = 16 mH) 1 (obciążenie indukcyjne - EN 60947-5-1, Z zewnętrznym układem ochronnym) 0,25 (obciążenie indukcyjne - EN 60947-5-1, Bez zewnętrznego układu ochronnego, DC-13, T0.95 = 72 ms, R = 48 Ω, L = 1,15 H) |
| Prąd zwarciowy |
16 A, Wyjścia tranzystorowe
|
| Odprowadzanie ciepła |
3,4 W
|
| Napięcie wejściowe |
Sygnał 1: < 15 V DC (I1 - I6, I9 - I10, wejścia cyfrowe, 24 V DC)
Sygnał 0: < 8 V DC (I7 - I8, I11 - I12, wejścia cyfrowe, 24 V DC) Sygnał 1: > 8 V DC (I7 - I8, I11 - I12, wejścia cyfrowe, 24 V DC) Sygnał 0: < 5 V DC (I1 - I6, I9 - I10, wejścia cyfrowe, 24 V DC) |
| Zakres napięcia wyjściowego |
Maks. 2,5 V (przy sygnale 0 i obciążeniu zewnętrznym < 10 MΩ, wyjścia tranzystorowe)
U = Uₑ - 1 V (sygnał 1 przy Iₑ = 0,5 A, wyjścia tranzystorowe) |
| Tętnienia resztkowe |
5% (wyjścia tranzystorowe)
≤5 % |
| Prąd zasilania |
18/32 mA, Normalnie/maks., Przy sygnale 0, Wyjścia tranzystorowe
24/44 mA, Normalnie/maks., Przy sygnale 1, Wyjścia tranzystorowe |
| Napięcie zasilania DC — maks. |
24 VDC
|
| Zaniki napięcia |
≤ 10 ms
Zgodnie z normą EN 61131-2 |
| Rozłączenie galwaniczne |
Napięcie zasilające UAUX: tak
Między wejściami analogowymi a wyjściami: tak Między wejściami analogowymi a interfejsem/kartą pamięci: nie Między wejściami cyfrowymi 24 V DC a wyjściami: tak Między wyjściami tranzystorowymi a zasilaniem: tak Między wejściami cyfrowymi 24 V DC a siecią easyNet, easyLink Między wyjściami tranzystorowymi a kartą pamięci: tak Między wyjściami tranzystorowymi a wejściami: tak |
| Zabezpieczenie przed odwróc. polar. |
Tak (uwaga: zwarcie występuje, gdy do wyjść zostanie doprowadzone napięcie 0 V, gdy napięcie zasilania zostanie podłączone do niewłaściwych biegunów).
|
| Rozmiar wkrętaka |
3,5 x 0,8 mm, zacisk śrubowy
|
| Pojemność złącza (elastyczny z tulejką AWG) |
22-12
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
0,2/2,5 mm²
|
| Pojemność zacisku (sztywny AWG) |
22 - 12
|
| Pojemność złącza (sztywny) |
0,2/4 mm²
|
| Moment dokręcania |
0,6 Nm
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015