Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Profil do montażu osłon czołowych, wys. = 1950 mm
| Nazwa produktu |
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
106430
|
| EAN |
4015081062003
|
| Długość/głębokość produktu |
17 mm
|
| Wysokość produktu |
1930 mm
|
| Szerokość produktu |
20 mm
|
| Masa produktu |
2.5 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-FPS/20
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Numer RAL |
0
|
| Kolor |
Stal nierdzewna
|
| Model |
Szyna montażowa
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Metal
|
| Sposób montażu |
Rozdzielnica stojąca
|
| Pozycja montażu |
Pionowo
|
| Odpowiedni do wysokości |
1950 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|
| Wysokość montażowa w szafie |
1950 mm
|